Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:19:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6305-C-2Z-L038-C3>V
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 17 mm | Width |
Cr | 26.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 790 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 15.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 13.500 1/min | Reference speed |
≈m | 0,224 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 32 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 55 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 51,55 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 53,8 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 35,45 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 34,12 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,4 | Calculation factor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch